Croma Select E Hand shower 110 3jet 2.5 GPM
Croma Select E Hand shower 110 3jet 2.5 GPM
    hansgrohe

    Croma Select E Hand shower 110 3jet 2.5 GPM

    Croma Select E Hand shower 110 3jet 2.5 GPM
    Specifikation
    • Surfaces: - 04948820 Brushed Nickel - 04948400 White/Chrome Specification: • shower head size: 110 mm • spray type: SoftRain, IntenseRain, Massage spray • convenient diversion via Select button • easy cleanable plastic spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • with internal water conduction • rinseable screen seal • suitable for continous flow water heaters
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.04948USA
    • ProduktfamilieHand showers
    • ProduktgruppeCroma Select E
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2022-11-02
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)3
    • Bredde (mm)4.25
    • Dybde (mm)9.63
    Relateret
    • Designet iTyskland
    • Fremstillet iTyskland
    • Nettovægt (kg)0.4
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriSanitet - Byger
    • IFC-klassifikationSanitetsanordning
    • ETIM-kodeEC010161
    • ETIM-navnHand shower
    • UNSPSC-navnShowers
    • UNSPSC-kode30181503
    • Uniclass 2015-kodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015-beskrivelseShower heads
    • CSI MasterFormat 2014-kode22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014-titelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-betegnelseShowers
    • CSI UniFormat II-kodeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures