13207XXX Ecostat Kar-/brusetermostat 1001 CL DZR
13207XXX Ecostat Kar-/brusetermostat 1001 CL DZR
    hansgrohe

    13207XXX Ecostat Kar-/brusetermostat 1001 CL DZR

    Ecostat Kar-/brusetermostat 1001 CL DZR
    Specifikation
    • Surfaces: - 13207000 krom Specification: • fremspring 156 mm • 2 udtag • stikmål: 150 mm ± 12 mm • gennemstrømsmængde for kartud ved 3 bar: 20 l/min • gennemstrømsmængde for håndbruser ved 3 bar: 17 l/min • min. driftstryk: 1 bar • maks. driftstryk: 10 bar • termostatkartusche, afspærrings-/omskifterventil • sikkerhedsspærre ved 40°C • mulighed for temperaturbegrænsning • kontraventil • inklusive smudsfangsi
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.13207XXX
    • ProduktfamiliePuristic
    • ProduktgruppeBathroom Designs
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2022-11-23
    • Udgavenummer1
    Relateret
    • Designet iTyskland
    • Fremstillet iTyskland
    • Nettovægt (kg)2.2
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriSanitet - Byger
    • IFC-klassifikationSanitetsanordning
    • UNSPSC-navnShowers
    • UNSPSC-kode30181503
    • Uniclass 2015-kodeSL_35_80_80
    • Uniclass 2015-beskrivelseShowers
    • CSI MasterFormat 2014-kode22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014-titelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-betegnelseShowers
    • CSI UniFormat II-kodeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures