Bath spout
Bath spout
    hansgrohe

    Bath spout

    hansgrohe Bath spout
    Specifikation
    • Surfaces: - 13414000 Chrome - 13414340 Brushed Black Chrome Specification: • 1 function • with silencer • with escutcheon • projection 147 mm • wall-mounted • maximum flow rate at 3 bar: 27,5 l/min • connection dimension: DN20
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.13414000
    • ProduktfamilieBath fillers
    • Produktgruppehansgrohe
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2019-03-26
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)68
    • Bredde (mm)68
    • Dybde (mm)159
    Relateret
    • Materiale primærtKrom
    • Designet iTyskland
    • Fremstillet iTyskland
    • Nettovægt (kg)701
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriSanitet - Badeværelset vandhaner og inventar
    • IFC-klassifikationVentil
    • ETIM-kodeEC011421
    • ETIM-navnOutlet for sanitary taps
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015-kodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015-beskrivelseTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014-kode01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014-titelSanitary Facilities
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-betegnelseFaucets
    • CSI UniFormat II-kodeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures