15367XXX Ecostat E Kar-/brusetermostat 150cc DZR
15367XXX Ecostat E Kar-/brusetermostat 150cc DZR
    hansgrohe

    15367XXX Ecostat E Kar-/brusetermostat 150cc DZR

    Ecostat E Kar-/brusetermostat 150cc DZR
    Specifikation
    • Surfaces: - 15367000 krom Specification: • fremspring 171 mm • 2 udtag • stikmål: 150 mm ± 12 mm • maksimal gennemstrømsmængde ved 3 bar: 20,7 l/min • gennemstrømsmængde for kartud ved 3 bar: 21 l/min • gennemstrømsmængde for håndbruser ved 3 bar: 15 l/min • af-/omskifterventil, termostatkartusche • sikkerhedsspærre ved 40°C • mulighed for temperaturbegrænsning • kontraventil • med lyddæmper • inklusive smudsfangsi
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.15367XXX
    • ProduktfamilieBath thermostat
    • ProduktgruppeEcostat E
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2022-11-23
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)68
    • Bredde (mm)306
    • Dybde (mm)204
    Relateret
    • Designet iTyskland
    • Fremstillet iTyskland
    • Nettovægt (kg)3.1
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriSanitet - Badeværelset vandhaner og inventar
    • IFC-klassifikationVentil
    • ETIM-kodeEC010862
    • ETIM-navnBath mixing tap
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015-kodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015-beskrivelseTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-betegnelseFaucets
    • CSI UniFormat II-kodeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures