Pulsify S Baton hand shower 100 1jet
Pulsify S Baton hand shower 100 1jet
    hansgrohe

    Pulsify S Baton hand shower 100 1jet

    Pulsify S Baton hand shower 100 1jet
    Specifikation
    • Surfaces: - 24125007 Chrome - 24125677 Matt Black - 24125707 Matt White Specification: • shower head size: 98 x 24 mm • spray type: PowderRain • with internal water conduction • rinseable sieve insert • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.24125CHN
    • ProduktfamilieHand showers
    • ProduktgruppePulsify S
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2023-03-13
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)220
    • Bredde (mm)24
    • Dybde (mm)24
    Relateret
    • Designet iTyskland
    • Fremstillet iTyskland
    • Nettovægt (kg)110
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriSanitet - Byger
    • IFC-klassifikationSanitetsanordning
    • ETIM-kodeEC010161
    • ETIM-navnHand shower
    • UNSPSC-navnShowers
    • UNSPSC-kode30181503
    • Uniclass 2015-kodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015-beskrivelseShower heads
    • CSI MasterFormat 2014-kode22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014-titelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-betegnelseShowers
    • CSI UniFormat II-kodeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

    Tilgængelighed i region

    Asien
    Kina