Hansgrohe Shower arm S 12,8 cm
hansgrohe

Hansgrohe Shower arm S 12,8 cm

hansgrohe Shower arm S 12,8 cm
Specifikation
  • Surfaces: - 24356003 Chrome - 24356703 Matt White - 24356673 Matt Black - 24356823 Brushed Nickel - 24356143 Brushed Bronze Specification: • length: 128 mm • installation type: exposed installation • material: brass • connection type: G ½
Teknisk specifikation
  • Unik ref.24356AUS
  • ProduktfamilieShower arms
  • Produktgruppehansgrohe
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2023-03-13
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)88
  • Bredde (mm)60
  • Dybde (mm)128
Relateret
  • Designet iTyskland
  • Fremstillet iTyskland
  • Nettovægt (kg)571.6
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriSanitet - Byger
  • IFC-klassifikationSanitetsanordning
  • ETIM-kodeEC010905
  • ETIM-navnShower connecting piece
  • UNSPSC-navnShowers
  • UNSPSC-kode30181503
  • Uniclass 2015-kodePr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015-beskrivelseShower heads
  • CSI MasterFormat 2014-kode22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014-titelResidential Showers
  • OmniClass-nummer23-31 17 00
  • OmniClass-betegnelseShowers
  • CSI UniFormat II-kodeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

Tilgængelighed i region

Oceanien