26422XXX Vernis Blend Brusersæt Vario med bruserstang 65 cm
26422XXX Vernis Blend Brusersæt Vario med bruserstang 65 cm
    hansgrohe

    26422XXX Vernis Blend Brusersæt Vario med bruserstang 65 cm

    Vernis Blend Brusersæt Vario med bruserstang 65 cm
    Specifikation
    • Surfaces: - 26422670 mat sort Specification: • består af: håndbruser, bruserstang, bruserslange, glider • bruserstørrelse: 100 mm • stråletype: Rain, IntenseRain • vælg stråletype ved at dreje på stråleskiven • bruserholderens vinkel kan justeres med 45° • maksimal gennemstrømsmængde ved 3 bar: 15,2 l/min • stangdiameter: 22 mm • stigerørlængde: 669 mm • profil stigerør: rund • boreafstand 625 mm • vægbeslag af kunststof
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.26422XXX
    • ProduktfamilieWallbar sets
    • ProduktgruppeVernis Blend
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2022-11-02
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)669
    • Bredde (mm)100
    • Dybde (mm)268
    Relateret
    • Designet iTyskland
    • Fremstillet iTyskland
    • Nettovægt (kg)0.8
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriSanitet - Byger
    • IFC-klassifikationSanitetsanordning
    • ETIM-kodeEC010109
    • ETIM-navnSliding rod combination
    • UNSPSC-navnShowers
    • UNSPSC-kode30181503
    • Uniclass 2015-kodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015-beskrivelseShower heads
    • CSI MasterFormat 2014-kode22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014-titelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-betegnelseShowers
    • CSI UniFormat II-kodeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures