26423XXX Vernis Blend Brusersæt Vario EcoSmart med bruserstang S Puro 65 cm
26423XXX Vernis Blend Brusersæt Vario EcoSmart med bruserstang S Puro 65 cm
    hansgrohe

    26423XXX Vernis Blend Brusersæt Vario EcoSmart med bruserstang S Puro 65 cm

    Vernis Blend Brusersæt Vario EcoSmart med bruserstang S Puro 65 cm
    Specifikation
    • Surfaces: - 26423670 mat sort Specification: • består af: håndbruser, bruserstang, bruserslange, glider • bruserstørrelse: 100 mm • stråletype: Rain, IntenseRain • vælg stråletype ved at dreje på stråleskiven • maksimal gennemstrømsmængde ved 3 bar: 9,7 l/min • stangdiameter: 22 mm • stigerørlængde: 669 mm • profil stigerør: rund • boreafstand 625 mm
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.26423XXX
    • ProduktfamilieWallbar sets
    • ProduktgruppeVernis Blend
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2022-11-02
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)669
    • Bredde (mm)100
    • Dybde (mm)268
    Relateret
    • Designet iTyskland
    • Fremstillet iTyskland
    • Nettovægt (kg)0.8
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriSanitet - Byger
    • IFC-klassifikationSanitetsanordning
    • ETIM-kodeEC010109
    • ETIM-navnSliding rod combination
    • UNSPSC-navnShowers
    • UNSPSC-kode30181503
    • Uniclass 2015-kodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015-beskrivelseShower heads
    • CSI MasterFormat 2014-kode22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014-titelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-betegnelseShowers
    • CSI UniFormat II-kodeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures