26689XXX Ecostat Brusesystem til frembygning Vario med Ecostat 1001 CL termostat og bruserstang 65 cm DZR
26689XXX Ecostat Brusesystem til frembygning Vario med Ecostat 1001 CL termostat og bruserstang 65 cm DZR
26689XXX Ecostat Brusesystem til frembygning Vario med Ecostat 1001 CL termostat og bruserstang 65 cm DZR
    hansgrohe

    26689XXX Ecostat Brusesystem til frembygning Vario med Ecostat 1001 CL termostat og bruserstang 65 cm DZR

    Ecostat Brusesystem til frembygning Vario med Ecostat 1001 CL termostat og bruserstang 65 cm DZR
    Specifikation
    • Surfaces: - 26689400 hvid/krom Specification: • består af: håndbruser, brusetermostat, bruserstang, glider, bruserslange • stråletype hovedbruser: Rain, IntenseRain • vælg stråletype ved at dreje på stråleskiven • kugleled der modvirker fordrejning af bruserslangen • maksimal gennemstrømsmængde ved 3 bar: 12 l/min • holderens vinkel kan justeres med 90°, kan svinge og justeres i højde
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.26689XXX
    • ProduktfamilieShower combination
    • ProduktgruppeEcostat
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2022-11-23
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)650
    Relateret
    • Designet iTyskland
    • Fremstillet iTyskland
    • Nettovægt (kg)2.6
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriSanitet - Byger
    • IFC-klassifikationSanitetsanordning
    • ETIM-kodeEC010109
    • ETIM-navnSliding rod combination
    • UNSPSC-navnShowers
    • UNSPSC-kode30181503
    • Uniclass 2015-kodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015-beskrivelseShower heads
    • CSI MasterFormat 2014-kode22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014-titelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-betegnelseShowers
    • CSI UniFormat II-kodeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures