Rainfinity Hand shower 130 3jet 1.75 GPM
hansgrohe

Rainfinity Hand shower 130 3jet 1.75 GPM

Rainfinity Hand shower 130 3jet 1.75 GPM
Specifikation
  • Surfaces: - 26865671 Matt Black - 26865001 Chrome - 26865701 Matt White - 26865821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 130 mm • spray type: PowderRain, Intense PowderRain, Shampoo spray • convenient diversion via Select button • spray disc surface: graphite, easy cleanable aluminium spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • with internal water conduction • rinseable screen seal • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
Teknisk specifikation
  • Unik ref.26865001
  • ProduktfamilieHand showers
  • ProduktgruppeRainfinity
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2022-11-23
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)2.5
  • Bredde (mm)5.25
  • Dybde (mm)10.13
Relateret
  • Materiale primærtKrom
  • Materiale sekundærtKrom
  • Designet iTyskland
  • Fremstillet iTyskland
  • Nettovægt (kg)353
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriSanitet - Byger
  • IFC-klassifikationSanitetsanordning
  • ETIM-kodeEC010161
  • ETIM-navnHand shower
  • UNSPSC-navnShowers
  • UNSPSC-kode30181503
  • Uniclass 2015-kodePr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015-beskrivelseShower heads
  • CSI MasterFormat 2014-kode22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014-titelResidential Showers
  • OmniClass-nummer23-31 17 00
  • OmniClass-betegnelseShowers
  • CSI UniFormat II-kodeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

Tilgængelighed i region

Nordamerika
USA