Rainfinity Baton hand shower 100 1jet 2 GPM
Rainfinity Baton hand shower 100 1jet 2 GPM
    hansgrohe

    Rainfinity Baton hand shower 100 1jet 2 GPM

    Rainfinity Baton hand shower 100 1jet 2.5 GPM
    Specifikation
    • Surfaces: - 26866671 Matt Black - 26866001 Chrome - 26866701 Matt White - 26866821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 100 x 38 mm • spray type: PowderRain • spray disc surface: graphite, easy cleanable aluminium spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • with internal water conduction • rinseable screen seal • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.26866001
    • ProduktfamilieHand showers
    • ProduktgruppeRainfinity
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2022-11-23
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)230
    • Bredde (mm)48
    • Dybde (mm)25
    Relateret
    • Materiale primærtKrom
    • Materiale sekundærtKrom
    • Designet iTyskland
    • Fremstillet iTyskland
    • Nettovægt (kg)116
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriSanitet - Byger
    • IFC-klassifikationSanitetsanordning
    • ETIM-kodeEC010161
    • ETIM-navnHand shower
    • UNSPSC-navnShowers
    • UNSPSC-kode30181503
    • Uniclass 2015-kodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015-beskrivelseShower heads
    • CSI MasterFormat 2014-kode22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014-titelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-betegnelseShowers
    • CSI UniFormat II-kodeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

    Tilgængelighed i region

    Nordamerika
    USA