Unica Shower bar Varia 105 cm
Unica Shower bar Varia 105 cm
    hansgrohe

    Unica Shower bar Varia 105 cm

    Unica Shower bar Varia 105 cm
    Specifikation
    • Surfaces: - 27356000 Chrome Specification: • consists of: shower bar, slider • profile stand pipe: round • shower bar diameter: 22 mm • variable drilling hole distance: 400 mm - 970 mm • hand shower holder inclination angle adjustable in 2 steps • wall supports of plastic • variable wall support
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.27356000
    • ProduktfamilieWallbars
    • ProduktgruppeUnica
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2017-06-02
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)1044
    • Bredde (mm)104
    • Dybde (mm)81
    Relateret
    • Designet iTyskland
    • Fremstillet iTyskland
    • Nettovægt (kg)0.6
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriSanitet - Byger
    • IFC-klassifikationSanitetsanordning
    • ETIM-kodeEC010140
    • ETIM-navnSliding rod
    • UNSPSC-navnShowers
    • UNSPSC-kode30181503
    • Uniclass 2015-kodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015-beskrivelseShower heads
    • CSI MasterFormat 2014-kode22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014-titelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-betegnelseShowers
    • CSI UniFormat II-kodeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures