27846XXX Croma 100 Brusesystem til frembygning Vario EcoSmart med Ecostat Comfort termostat og bruserstang 65 cm DZR
27846XXX Croma 100 Brusesystem til frembygning Vario EcoSmart med Ecostat Comfort termostat og bruserstang 65 cm DZR
    hansgrohe

    27846XXX Croma 100 Brusesystem til frembygning Vario EcoSmart med Ecostat Comfort termostat og bruserstang 65 cm DZR

    Croma 100 Brusesystem til frembygning Vario EcoSmart med Ecostat Comfort termostat og bruserstang 65 cm DZR
    Specifikation
    • Surfaces: - 27846000 krom Specification: • består af: håndbruser, brusetermostat, bruserstang, bruserslange, sæbeskål, glider • stråletype hovedbruser: Rain, massage, normalstråle, shampoostråle • vælg stråletype ved at dreje på stråleskiven • kugleled der modvirker fordrejning af bruserslangen • maksimal gennemstrømsmængde ved 3 bar: 9 l/min • holderens vinkel kan justeres med 90°, kan svinge og justeres i højde
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.27846XXX
    • ProduktfamiliePuristic
    • ProduktgruppeBathroom Designs
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2022-11-23
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)650
    Relateret
    • Designet iTyskland
    • Fremstillet iTyskland
    • Nettovægt (kg)2.7
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriSanitet - Byger
    • IFC-klassifikationSanitetsanordning
    • UNSPSC-navnShowers
    • UNSPSC-kode30181503
    • Uniclass 2015-kodeSL_35_80_80
    • Uniclass 2015-beskrivelseShowers
    • CSI MasterFormat 2014-kode22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014-titelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-betegnelseShowers
    • CSI UniFormat II-kodeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures