sBox Installation plate for tile mounted installation
sBox Installation plate for tile mounted installation
    hansgrohe

    sBox Installation plate for tile mounted installation

    sBox Installation plate for tile mounted installation
    Specifikation
    • Surfaces: - 28016000 n.a. Specification: • dimension: 350 x 120 mm
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.28016000
    • ProduktfamilieSupplies
    • ProduktgruppesBox
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2022-11-23
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)20
    • Bredde (mm)350
    • Dybde (mm)120
    Relateret
    • Designet iTyskland
    • Fremstillet iTyskland
    • Nettovægt (kg)495
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriSanitet - Other
    • IFC-klassifikationSanitetsanordning
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015-kodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015-beskrivelseSink taps
    • CSI MasterFormat 2014-kode11 30 13.13
    • CSI MasterFormat 2014-titelResidential Kitchen Appliances
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-betegnelseFaucets
    • CSI UniFormat II-kodeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures
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
    Nordkorea