Publicer dine produkter
USA
Dansk
Sprog
Projektplacering
Publicer dine produkter
Tilmeld dig gratis
Log ind
hansgrohe/products/82ff4228-2ab8-4ef1-8d91-9c9cefc1c6de
Hjemmeside
Kategorier
Sanitet
Badeværelset vandhaner og inventar
Metris Single lever basin mixer 100 for hand washbasins with pop-up waste set
Tilgængelig i USA
hansgrohe
Følg
Metris Single lever basin mixer 100 for hand washbasins with pop-up waste set
Metris Single lever basin mixer 100 for hand washbasins with pop-up waste set
Download
Specifikation
Specifikation
Surfaces: - 31088001 Chrome - 31088821 Brushed Nickel Specification: • ComfortZone 100 • projection: 89 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1 • connection type: G ⅜ connections
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Unik ref.
31088001
Produktfamilie
Basin mixers
Produktgruppe
Metris
Type
Objekt (enkelt objekt)
Udgivelsesdato
2018-01-15
Udgavenummer
1
Højde (mm)
164
Bredde (mm)
53
Dybde (mm)
132
Links
Links
Produkt-URL
https://www.hansgrohe-usa.com/articledetail--31088001
Relateret
Relateret
Designet i
Tyskland
Fremstillet i
Tyskland
Nettovægt (kg)
1.8
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject-kategori
Sanitet - Badeværelset vandhaner og inventar
IFC-klassifikation
Ventil
UNSPSC-navn
Sanitary ware
UNSPSC-kode
301815
Uniclass 2015-kode
Pr_60_75_08_54
Uniclass 2015-beskrivelse
Mixers
CSI MasterFormat 2014-kode
41 14 33
CSI MasterFormat 2014-titel
Mixers
OmniClass-nummer
23-31 11 00
OmniClass-betegnelse
Faucets
CSI UniFormat II-kode
D2010
CSI UniFormat II-titel
Plumbing Fixtures
Tilgængelighed i region
Nordamerika
USA
Tilsvarende produkter
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
Download
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
Download
hansgrohe
Logis Universal Towel rack with towel holder
3.8
(
5
)
Download
hansgrohe
Rainfinity Shelf 500
Download
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.6
(
43
)
Download
hansgrohe
Croma Showerpipe 220 1jet with thermostat
Download