Unique ref.: | 31442000 |
---|---|
Producent.: | hansgrohe |
Produkt familie: | Metris |
Produkt gruppe: | Bath mixers |
Bredde (mm): | 435 |
Højde (mm): | 214 |
Dybde (mm): | 263 |
Publiceringsdato: | 2019-03-20 |
Versions nummer: | 1 |
Type: | Objekt (enkelt objekt) |
Produkt url: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--31442000 |
---|---|
Installation instruktioner: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--31442000 |
COBie Product Data Sheet: | |
Produkt certificering: | |
Teknisk beskrivelse: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--31442000 |
Instruktionsvideo: | |
GTIN kode: | 4011097661100 |
QR kode inkluderer den statiske URL og vil føre dig tilbage til denne side, hvis den scannes af iPhone eller lignende.
https://www.bimobject.com/da/hansgrohe/product/31442000
Hoved materiale: | Chrome |
---|---|
Sekundær materiale: | |
Designet i: | Germany |
Prouceret i: | Germany |
Vægt netto (kg): | 3.66 |
BIMobject kategori: | Sanitet - Badeværelset vandhaner og inventar |
---|---|
IFC klassifikation: | Sanitary Terminal |
UNSPSC navn: | Sanitary ware |
UNSPSC kode: | 301815 |
Uniclass 1.4 Kode: | L725111 |
Uniclass 1.4 Beskrivelse: | Mixer taps |
Uniclass 2.0 Kode: | PR-31-75 |
Uniclass 2.0 Beskrivelse: | Sanitary Accessories |
Uniclass 2015 Kode: | Pr_40_20_87_09 |
Uniclass 2015 Beskrivelse: | Bath taps |
NBS Reference Kode: | 31-75 |
NBS Reference Beskrivelse: | Sanitary Accessories |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 39 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Faucets, Supplies, and Trim |
OmniClass-nummer: | 23-31 11 00 |
OmniClass-betegnelse: | Faucets |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
Navn | Værdi |
---|---|
Connection Size | 0.5 mm |
Connection Type | basic set |
Flow Rate | 5.811 gpm |
Mount Type | integrated shower support |
Plumbing Fixture Type | handles, escutcheon, diverter, bath filler |
BIMobject®