Metris Bath spout
Metris Bath spout
    hansgrohe

    Metris Bath spout

    Metris Bath spout
    Specifikation
    • Surfaces: - 31494000 Chrome Specification: • 1 function • projection 165 mm • wall-mounted • maximum flow rate at 3 bar: 20 l/min • connection dimension: DN20 • spray type: normal spray
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.31494000
    • ProduktfamilieBath fillers
    • ProduktgruppeMetris
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2019-03-26
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)65
    • Bredde (mm)65
    • Dybde (mm)181
    Relateret
    • Materiale primærtKrom
    • Designet iTyskland
    • Fremstillet iTyskland
    • Nettovægt (kg)1
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriSanitet - Badeværelset vandhaner og inventar
    • IFC-klassifikationVentil
    • ETIM-kodeEC011421
    • ETIM-navnOutlet for sanitary taps
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015-kodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015-beskrivelseTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014-kode01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014-titelSanitary Facilities
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-betegnelseFaucets
    • CSI UniFormat II-kodeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures