Ved at bruge vores tjenester accepterer du vores brug af cookies her !

Godkende
;

Focus Single lever kitchen mixer 160 31806003

Unique ref.: 31806003
Producent.: hansgrohe
Produkt familie: Focus
Produkt gruppe: Kitchen mixers
Bredde (mm): 51
Højde (mm): 215
Dybde (mm): 259
Publiceringsdato: 2018-01-15
Versions nummer: 1
Type: Objekt (enkelt objekt)
Download (7)
Focus Single lever kitchen mixer 160

· swivel range 360°
· connection dimension: DN15
· flow rate 7 l/min
· ceramic cartridge
· connection type: G ½ connections


Hoved materiale: Chrome
Sekundær materiale:
Designet i: Germany
Prouceret i: Germany
Vægt netto (kg): 1.68

BIMobject kategori: Køkken - Vandhaner og blandingsbatterier
IFC klassifikation: Sanitary Terminal
UNSPSC navn: Sanitary ware
UNSPSC kode: 301815
Uniclass 1.4 Kode: L725111
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Mixer taps
Uniclass 2.0 Kode: PR-31-75
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Kode: Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 Beskrivelse: Sink taps
NBS Reference Kode: 31-75
NBS Reference Beskrivelse: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 30 13.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Kitchen Appliances
OmniClass-nummer: 23-31 11 00
OmniClass-betegnelse: Faucets