31962XXX Focus 1-grebs brusearmatur DZR
31962XXX Focus 1-grebs brusearmatur DZR
    hansgrohe

    31962XXX Focus 1-grebs brusearmatur DZR

    Focus 1-grebs brusearmatur DZR
    Specifikation
    • Surfaces: - 31962000 krom Specification: • tilslutningstype: S-tilslutninger • stikmål: 150 mm ± 12 mm • gennemstrømsmængde for håndbruser ved 3 bar: 15 l/min • keramisk kartusche • mulighed for temperaturbegrænsning • med kontraventil • med lyddæmper • slangetilslutning DN15
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.31962XXX
    • ProduktfamilieShower mixers
    • ProduktgruppeFocus
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2022-11-23
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)152
    • Bredde (mm)221
    • Dybde (mm)151
    Relateret
    • Designet iTyskland
    • Fremstillet iTyskland
    • Nettovægt (kg)1.6
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriSanitet - Badeværelset vandhaner og inventar
    • IFC-klassifikationVentil
    • ETIM-kodeEC011329
    • ETIM-navnShower mixing tap
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015-kodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015-beskrivelseTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014-kode22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014-titelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-betegnelseFaucets
    • CSI UniFormat II-kodeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures