Logis Roll holder with cover
Logis Roll holder with cover
    hansgrohe

    Logis Roll holder with cover

    4.7 ud af 5 stjerner4.7(7 anmeldelser)
    Logis Toilet paper holder with cover
    Specifikation
    • Surfaces: - 40523000 Chrome - 40523820 Brushed Nickel Specification: • wall-mounted • material: brass • material holder: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.40523000
    • ProduktfamilieRoll holders
    • ProduktgruppeLogis
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2019-03-26
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)165
    • Bredde (mm)157
    • Dybde (mm)102
    Relateret
    • Designet iTyskland
    • Fremstillet iTyskland
    • Nettovægt (kg)0.6
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriSanitet - Toilettilbehør
    • IFC-klassifikationMøbelelement
    • ETIM-kodeEC010553
    • ETIM-navnToilet roll holder
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015-kodePr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015-beskrivelseToilet roll holders
    • CSI MasterFormat 2014-kode10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014-titelToilet Accessories
    • OmniClass-nummer23-31 25 21
    • OmniClass-betegnelseToilet Paper Dispensers
    • CSI UniFormat II-kodeE2010
    • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings