Publicer dine produkter
USA
Dansk
Sprog
Projektplacering
Publicer dine produkter
Tilmeld dig gratis
Log ind
hansgrohe/products/26bc02b1-ad5c-4a3a-a375-14b5ea0152f5
Hjemmeside
Kategorier
VVS
Andet
hansgrohe POE BWF 51-S backwash filter
Utilgængelig i USA
hansgrohe
Følg
hansgrohe POE BWF 51-S backwash filter
hansgrohe POE BWF 51-S backwash filter
Download
Specifikation
Specifikation
Surfaces: - 40911007 n.a. Specification: • 360 degrees routing and quick change function for easy preinstalltion • mesh size/filter membrane size: 40 μm • connection dimension: DN20 • flow rate (at 0.05 MPa): 2.3 m³/h • point of entry
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Unik ref.
40911007
Produktfamilie
Filtration
Produktgruppe
hansgrohe
Type
Objekt (enkelt objekt)
Udgivelsesdato
2022-11-23
Udgavenummer
1
Links
Links
Produkt-URL
https://www.hansgrohe.com.cn/articledetail--40911007
Relateret
Relateret
Designet i
Tyskland
Fremstillet i
Tyskland
Nettovægt (kg)
0.9
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject-kategori
VVS - Other
IFC-klassifikation
Sanitetsanordning
UNSPSC-navn
Plumbing fixtures
UNSPSC-kode
3018
CSI MasterFormat 2014-kode
12 58 00
CSI MasterFormat 2014-titel
Residential Furniture
CSI UniFormat II-kode
D2010
CSI UniFormat II-titel
Plumbing Fixtures
Tilgængelighed i region
Asien
Kina
Tilsvarende produkter
hansgrohe
RainDrain Point Complete set point drain 150/150 Nordics
Download
hansgrohe
RainDrain Installation set 1000 for shower drains finish sets
Download
hansgrohe
RainDrain Original Finish set shower drain 800
4.2
(
6
)
Download
hansgrohe
RainDrain Flex Linear shower drain 120 cm cuttable for free mounting
Download
hansgrohe
RainDrain Flex Linear shower drain 120 cm cuttable for wall mounting
Download
hansgrohe
RainDrain Flex Linear shower drain 90 cm cuttable for free mounting
Download