hansgrohe POE BWF 82-S25 backwash filter
hansgrohe POE BWF 82-S25 backwash filter
    hansgrohe

    hansgrohe POE BWF 82-S25 backwash filter

    hansgrohe POE BWF 82-S25 backwash filter
    Specifikation
    • Surfaces: - 40922007 n.a. Specification: • with pressure reduction valve • suitable for horizontal and vertical installation • double layer backwashing technology • connection dimension: DN25 • flow rate (at 1.1 bar): 3.6 m³/h • point of entry
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.40922007
    • ProduktfamilieFiltration
    • Produktgruppehansgrohe
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2022-11-23
    • Udgavenummer1
    Relateret
    • Designet iTyskland
    • Fremstillet iTyskland
    • Nettovægt (kg)3.2
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriVVS - Other
    • IFC-klassifikationSanitetsanordning
    • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
    • UNSPSC-kode3018
    • CSI MasterFormat 2014-kode12 58 00
    • CSI MasterFormat 2014-titelResidential Furniture
    • CSI UniFormat II-kodeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

    Tilgængelighed i region

    Asien
    Kina