Logis Universal Grab rail
Logis Universal Grab rail
    hansgrohe

    Logis Universal Grab rail

    Logis Universal Grab bar
    Specifikation
    • Surfaces: - 41713000 Chrome Specification: • wall-mounted • material: brass • material holder: metal • length: 345 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 300 mm • diameter drill hole: 6 mm • TÜV certified
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.41713000
    • ProduktfamilieGrab bars
    • ProduktgruppeLogis Universal
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2018-01-15
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)55
    • Bredde (mm)346
    • Dybde (mm)74
    Relateret
    • Designet iTyskland
    • Fremstillet iTyskland
    • Nettovægt (kg)875
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriSanitet - Badeværelsestilbehør
    • IFC-klassifikationSanitetsanordning
    • ETIM-kodeEC011028
    • ETIM-navnGrab handle/rail disabled sanitary
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015-kodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beskrivelseSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014-kode01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014-titelSanitary Facilities
    • OmniClass-nummer23-31 25 25
    • OmniClass-betegnelseTowel Bars
    • CSI UniFormat II-kodeE1090
    • CSI UniFormat II-titelOther Equipment