Logis Universal Soap dish
Logis Universal Soap dish
    hansgrohe

    Logis Universal Soap dish

    Logis Universal Soap dish
    Specifikation
    • Surfaces: - 41715000 Chrome Specification: • wall-mounted • material recess: matt glass • material holder: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 26 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.41715000
    • ProduktfamilieSoap dishes /-basket
    • ProduktgruppeLogis Universal
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2018-01-15
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)59
    • Bredde (mm)108
    • Dybde (mm)121
    Relateret
    • Designet iTyskland
    • Fremstillet iTyskland
    • Nettovægt (kg)440
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriSanitet - Badeværelsestilbehør
    • IFC-klassifikationMøbelelement
    • ETIM-kodeEC010557
    • ETIM-navnSoap holder
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015-kodePr_40_20_76_82
    • Uniclass 2015-beskrivelseSoap dishes
    • CSI MasterFormat 2014-kode10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014-titelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass-nummer23-31 25 29 11
    • OmniClass-betegnelseHand Soap Holders
    • CSI UniFormat II-kodeE2010
    • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings