Logis Universal Toothbrush tumbler
Logis Universal Toothbrush tumbler
    hansgrohe

    Logis Universal Toothbrush tumbler

    Logis Universal Toothbrush tumbler
    Specifikation
    • Surfaces: - 41718000 Chrome Specification: • wall-mounted • material: matt glass • material holder: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 26 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.41718000
    • ProduktfamilieTooth brush tumbler
    • ProduktgruppeLogis Universal
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2018-01-15
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)99
    • Bredde (mm)67
    • Dybde (mm)100
    Relateret
    • Designet iTyskland
    • Fremstillet iTyskland
    • Nettovægt (kg)420
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriSanitet - Badeværelsestilbehør
    • IFC-klassifikationMøbelelement
    • ETIM-kodeEC010556
    • ETIM-navnToothbrush holder
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015-kodePr_40_20_76_89
    • Uniclass 2015-beskrivelseToothbrush holders
    • CSI MasterFormat 2014-kode10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014-titelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass-nummer23-31 25 00
    • OmniClass-betegnelseToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II-kodeE2010
    • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings