Logis Universal Double towel hook
Logis Universal Double towel hook
    hansgrohe

    Logis Universal Double towel hook

    4.3 ud af 5 stjerner4.3(6 anmeldelser)
    Logis Universal Towel hook double
    Specifikation
    • Surfaces: - 41725000 Chrome Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 26 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.41725000
    • ProduktfamilieHooks
    • ProduktgruppeLogis Universal
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2018-01-15
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)55
    • Bredde (mm)106
    • Dybde (mm)77
    Relateret
    • Designet iTyskland
    • Fremstillet iTyskland
    • Nettovægt (kg)265
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriSanitet - Badeværelsestilbehør
    • IFC-klassifikationMøbelelement
    • ETIM-kodeEC010552
    • ETIM-navnTowel hook
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015-kodePr_40_30_78_15
    • Uniclass 2015-beskrivelseClothes hooks
    • CSI MasterFormat 2014-kode10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014-titelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass-nummer23-31 25 27
    • OmniClass-betegnelseRobe Hooks
    • CSI UniFormat II-kodeE2010
    • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings