41761XXX AddStoris S Corner basket
41761XXX AddStoris S Corner basket
41761XXX AddStoris S Corner basket
41761XXX AddStoris S Corner basket
41761XXX AddStoris S Corner basket
    hansgrohe

    41761XXX AddStoris S Corner basket

    AddStoris S Corner basket
    Specifikation
    • Surfaces:

      -41761000 Chrome

      - 41761140 Brushed Bronze

      - 41761250 Brushed Gold Optic

      -41761340 Brushed Black Chrome

      -41761670  Matt Black

      -41761700 Matt White

      -41761800 Brushed Steel Optic

      -41761820 Brushed Nickel

      -41761830 Polished Nickel

      Specification:

      • wall-mounted

      • holder material: metal

      • with mounting material

      • concealed fastening

      • diameter drill hole: 6 mm

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.41761XXX
    • ProduktfamilieAddStoris
    • ProduktgruppeSoap dishes /-basket
    • TypeByggematerialer
    • Udgivelsesdato2026-11-20
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)17
    • Bredde (mm)302
    • Dybde (mm)154
    Relateret
    • Designet iTyskland
    • Fremstillet iKina
    • Nettovægt (kg)1.14
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriSanitet - Badeværelsestilbehør
    • IFC-klassifikationMøbelelement
    • ETIM-kodeEC010557
    • ETIM-navnSoap holder
    • Uniclass 2015-kodePr_40_20_76_82
    • Uniclass 2015-beskrivelseSoap dishes
    • CSI MasterFormat 2014-kode10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014-titelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass-nummer23-31 25 29 11
    • OmniClass-betegnelseHand Soap Holders