41764CHN AddStoris S Grab bar
41764CHN AddStoris S Grab bar
41764CHN AddStoris S Grab bar
41764CHN AddStoris S Grab bar
    hansgrohe

    41764CHN AddStoris S Grab bar

    AddStoris S Grab bar
    Specifikation
    • Surfaces:

      -41764007 Chrome

      -41764147 Brushed Bronze

      -41764677 Matt Black

      -41764707 Matt White

      Specification:

      • wall-mounted

      • material: metal

      • holder material: metal

      • length: 340 mm

      • with mounting material

      • concealed fastening

      • drilling distance: 306 mm

      • diameter drill hole: 6 mm

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.41764CHN
    • ProduktfamilieGrab bars
    • ProduktgruppeAddStoris S
    • TypeByggematerialer
    • Udgivelsesdato2026-11-20
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)45
    • Bredde (mm)340
    • Dybde (mm)74
    Relateret
    • Designet iTyskland
    • Nettovægt (kg)0.91
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriSanitet - Badeværelsestilbehør
    • IFC-klassifikationMøbelelement
    • ETIM-kodeEC011028
    • ETIM-navnGrab handle/rail disabled sanitary
    • OmniClass-nummer23-31 25 25
    • OmniClass-betegnelseTowel Bars

    Tilgængelighed i region

    Asien
    Kina