AddStoris Towel holder twin-handle
AddStoris Towel holder twin-handle
AddStoris Towel holder twin-handle
AddStoris Towel holder twin-handle
    hansgrohe

    AddStoris Towel holder twin-handle

    AddStoris Towel holder twin-handle
    Specifikation
    • Surfaces: - 41770820 Brushed Nickel - 41770000 Chrome - 41770140 Brushed Bronze - 41770340 Brushed Black Chrome - 41770670 Matt Black - 41770700 Matt White - 41770990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • material holder: plastic • fixed • length: 445 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 26 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.41770XXX
    • ProduktfamilieTowel holder
    • ProduktgruppeAddStoris
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2022-11-02
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)32
    • Bredde (mm)80
    • Dybde (mm)445
    Relateret
    • Designet iTyskland
    • Fremstillet iTyskland
    • Nettovægt (kg)0.8
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriSanitet - Badeværelsestilbehør
    • IFC-klassifikationMøbelelement
    • ETIM-kodeEC010551
    • ETIM-navnTowel holder
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015-kodePr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015-beskrivelseTowel rails
    • CSI MasterFormat 2014-kode10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014-titelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass-nummer23-31 25 25
    • OmniClass-betegnelseTowel Bars
    • CSI UniFormat II-kodeE2010
    • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings