Unique ref.: | 43307800 |
---|---|
Producent.: | hansgrohe |
Produkt familie: | S71 |
Produkt gruppe: | Sinks |
Bredde (mm): | 1045 |
Højde (mm): | 190 |
Dybde (mm): | 510 |
Publiceringsdato: | 2018-01-15 |
Versions nummer: | 1 |
Type: | Objekt (enkelt objekt) |
Produkt url: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--43307800 |
---|---|
Installation instruktioner: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--43307800 |
COBie Product Data Sheet: | |
Produkt certificering: | |
Teknisk beskrivelse: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--43307800 |
Instruktionsvideo: | |
GTIN kode: | 4059625007112 |
QR kode inkluderer den statiske URL og vil føre dig tilbage til denne side, hvis den scannes af iPhone eller lignende.
https://www.bimobject.com/da/hansgrohe/product/43307800
Hoved materiale: | |
---|---|
Sekundær materiale: | |
Designet i: | Germany |
Prouceret i: | Germany |
Vægt netto (kg): | 9.34 |
BIMobject kategori: | Køkken - Vaske |
---|---|
IFC klassifikation: | Flow Terminal |
UNSPSC navn: | Sinks |
UNSPSC kode: | 30181504 |
Uniclass 1.4 Kode: | L7232 |
Uniclass 1.4 Beskrivelse: | Sinks for kitchens, bars |
Uniclass 2.0 Kode: | PR-31-79 |
Uniclass 2.0 Beskrivelse: | Sinks, Wash Basins And Troughs |
Uniclass 2015 Kode: | Pr_40_20_96_45 |
Uniclass 2015 Beskrivelse: | Kitchen sinks |
NBS Reference Kode: | 31-79 |
NBS Reference Beskrivelse: | Sinks, Wash Basins And Troughs |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 16.16 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Sinks |
OmniClass-nummer: | 23-31 13 00 |
OmniClass-betegnelse: | Sinks |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
BIMobject®