Under-mount sink 660
Under-mount sink 660
    hansgrohe

    Under-mount sink 660

    S71 S719-U660 Under-mount sink 660
    Specifikation
    • Surfaces: - 43428807 Stainless Steel Specification: • material: stainless steel • number of bowls: 1 main bowl • cabinet size: 80 cm • type of installation: undermount • position overflow: on the right side of the bowl • corner radius: 10 mm • sink depth: 190 mm
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.43428807
    • ProduktfamilieSinks
    • ProduktgruppeS71
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2018-01-15
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)190
    • Bredde (mm)710
    • Dybde (mm)450
    Relateret
    • Designet iTyskland
    • Fremstillet iTyskland
    • Nettovægt (kg)7.9
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriKøkken - Vaske
    • IFC-klassifikationSanitetsanordning
    • ETIM-kodeEC011315
    • ETIM-navnKitchen sink
    • UNSPSC-navnSinks
    • UNSPSC-kode30181504
    • Uniclass 2015-kodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015-beskrivelseWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014-kode22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014-titelResidential Sinks
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-betegnelseSinks
    • CSI UniFormat II-kodeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

    Tilgængelighed i region

    Asien
    Kina