60105XXX GladeLake S Full pedestal for washbasin
60105XXX GladeLake S Full pedestal for washbasin
    hansgrohe

    60105XXX GladeLake S Full pedestal for washbasin

    GladeLake S Full pedestal for washbasin
    Specifikation
    • Surfaces:

      - 60105450 White

      Specification:

      • material: ceramic
      • degree of gloss: glossy

      Teknisk specifikation
      • Unik ref.60105XXX
      • ProduktfamilieFull pedestals
      • ProduktgruppeGladeLake S
      • TypeObjekt (enkelt objekt)
      • Udgivelsesdato2025-08-12
      • Udgavenummer1
      • Højde (mm)705
      • Bredde (mm)190
      • Dybde (mm)160
      Relateret
      • Designet iTyskland
      • Fremstillet iTyskland
      • Nettovægt (kg)8.1
      Klassifikation
      • BIMobject-kategoriSanitet - håndvaske
      • IFC-klassifikationSanitetsanordning
      • ETIM-kodeEC011445
      • ETIM-navnWashbasin column
      • Uniclass 2015-kodePr_40_20_96_63
      • Uniclass 2015-beskrivelsePedestal wash basins
      • CSI MasterFormat 2014-kode22 41 16.13
      • CSI MasterFormat 2014-titelResidential Lavatories
      • OmniClass-nummer23-31 13 00
      • OmniClass-betegnelseSinks
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
      Nordkorea