Xuniva S Above counter basin 400/400 without tap hole with overflow
hansgrohe

Xuniva S Above counter basin 400/400 without tap hole with overflow

Xuniva S Above counter basin 400/400 without tap hole with overflow
Specifikation
  • Surfaces: - 60155450 White Specification: • material: ceramic • degree of gloss: glossy • without tap hole • with overflow • without shelf • without waste set • 400 x 400 mm • installation type: built-in • with mounting material
Teknisk specifikation
  • Unik ref.60155XXX
  • ProduktfamilieWashbasins
  • ProduktgruppeXuniva S
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2023-03-13
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)175
  • Bredde (mm)400
  • Dybde (mm)400
Relateret
  • Designet iTyskland
  • Fremstillet iTyskland
  • Nettovægt (kg)6
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriSanitet - håndvaske
  • IFC-klassifikationSanitetsanordning
  • ETIM-kodeEC011550
  • ETIM-navnWashbasin
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815
  • Uniclass 2015-kodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015-beskrivelseWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014-kode22 41 16.13
  • CSI MasterFormat 2014-titelResidential Lavatories
  • OmniClass-nummer23-31 13 00
  • OmniClass-betegnelseSinks
  • CSI UniFormat II-kodeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures