Logis Bath spout
Logis Bath spout
    hansgrohe

    Logis Bath spout

    Logis Bath spout
    Specifikation
    • Surfaces: - 71410000 Chrome - 71410670 Matt Black Specification: • 1 function • connection type: G ¾ • with escutcheon • projection 195 mm • wall-mounted • maximum flow rate at 3 bar: 21 l/min • connection dimension: DN20 • spray type: normal spray
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.71410XXX
    • ProduktfamilieBath fillers
    • ProduktgruppeLogis
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2023-07-18
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)207
    • Bredde (mm)220
    • Dybde (mm)197
    Relateret
    • Designet iTyskland
    • Fremstillet iTyskland
    • Nettovægt (kg)824
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriSanitet - Badeværelset vandhaner og inventar
    • IFC-klassifikationVentil
    • ETIM-kodeEC011421
    • ETIM-navnOutlet for sanitary taps
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015-kodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015-beskrivelseTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014-kode22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014-titelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-betegnelseFaucets
    • CSI UniFormat II-kodeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures