71418XXX Logis 1-grebs kar-/brusearmatur DZR
71418XXX Logis 1-grebs kar-/brusearmatur DZR
    hansgrohe

    71418XXX Logis 1-grebs kar-/brusearmatur DZR

    Logis 1-grebs kar-/brusearmatur DZR
    Specifikation
    • Surfaces: - 71418000 krom Specification: • fremspring 194 mm • tilslutningstype: S-tilslutninger • stikmål: 150 mm ± 12 mm • stråletype i armatur: normalstråle • gennemstrømsmængde for kartud ved 3 bar: 20 l/min • gennemstrømsmængde for håndbruser ved 3 bar: 17 l/min • keramisk kartusche • mulighed for temperaturbegrænsning • omskifter med automatisk tilbagestilling • kontraventil • med lyddæmper
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.71418XXX
    • ProduktfamilieBath mixers
    • ProduktgruppeLogis
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2022-11-23
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)207
    • Bredde (mm)220
    • Dybde (mm)197
    Relateret
    • Designet iTyskland
    • Fremstillet iTyskland
    • Nettovægt (kg)2.1
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriSanitet - Badeværelset vandhaner og inventar
    • IFC-klassifikationVentil
    • ETIM-kodeEC010862
    • ETIM-navnBath mixing tap
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015-kodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015-beskrivelseTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014-kode22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014-titelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-betegnelseFaucets
    • CSI UniFormat II-kodeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures