Logis 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set
hansgrohe

Logis 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set

Logis 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set
Specifikation
  • Surfaces: - 71533671 Matt Black - 71533001 Chrome - 71533005 Chrome - 71533821 Brushed Nickel - 71533825 Brushed Nickel Specification: • ComfortZone 150 • projection: 108 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1 • connection type: NPT ½
Teknisk specifikation
  • Unik ref.71533001
  • ProduktfamilieBasin mixers
  • ProduktgruppeLogis
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2022-11-23
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)8.88
  • Bredde (mm)13.75
  • Dybde (mm)5.5
Relateret
  • Designet iTyskland
  • Fremstillet iTyskland
  • Nettovægt (kg)3
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriSanitet - Badeværelset vandhaner og inventar
  • IFC-klassifikationVentil
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815
  • Uniclass 2015-kodePr_60_75_08_54
  • Uniclass 2015-beskrivelseMixers
  • CSI MasterFormat 2014-kode41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014-titelMixers
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-betegnelseFaucets
  • CSI UniFormat II-kodeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

Tilgængelighed i region

Nordamerika
USA