Hansgrohe Basic set for single lever shower mixer for concealed installation
Hansgrohe Basic set for single lever shower mixer for concealed installation
    hansgrohe

    Hansgrohe Basic set for single lever shower mixer for concealed installation

    hansgrohe Basic set for single lever shower mixer for concealed installation
    Specifikation
    • Surfaces: - 71651187 n.a. Specification: • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 10 l/min
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.71651187
    • ProduktfamilieConcealed Basic set
    • Produktgruppehansgrohe
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2022-11-23
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)71
    • Bredde (mm)60
    • Dybde (mm)127
    Relateret
    • Materiale primærtKrom
    • Designet iTyskland
    • Fremstillet iTyskland
    • Nettovægt (kg)0.6
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriSanitet - Installation Systems
    • IFC-klassifikationSanitetsanordning
    • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
    • UNSPSC-kode3018
    • OmniClass-nummer23-27 31 29 11
    • OmniClass-betegnelseManual Mixing Valves

    Tilgængelighed i region

    Asien