72037XXX Talis S 1-grebs håndvaskarmatur 80 CoolStart uden bundventil DZR
72037XXX Talis S 1-grebs håndvaskarmatur 80 CoolStart uden bundventil DZR
    hansgrohe

    72037XXX Talis S 1-grebs håndvaskarmatur 80 CoolStart uden bundventil DZR

    Talis S 1-grebs håndvaskarmatur 80 CoolStart uden bundventil DZR
    Specifikation
    • Surfaces: - 72037000 krom Specification: • ComfortZone 80 • fremspring 97 mm • stråletype: normalstråle • maksimal gennemstrømsmængde ved 3 bar: 5 l/min • keramisk kartusche • mulighed for temperaturbegrænsning
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.72037XXX
    • ProduktfamilieBasin mixers
    • ProduktgruppeTalis S
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2022-11-23
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)179
    • Bredde (mm)46
    • Dybde (mm)135
    Relateret
    • Designet iTyskland
    • Fremstillet iTyskland
    • Nettovægt (kg)1.3
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriSanitet - Badeværelset vandhaner og inventar
    • IFC-klassifikationVentil
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015-kodePr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015-beskrivelseMixers
    • CSI MasterFormat 2014-kode41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014-titelMixers
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-betegnelseFaucets
    • CSI UniFormat II-kodeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures
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
    Nordkorea