Keystone Compac Corner Stone
Keystone Compac Corner Stone

    Keystone Compac Corner Stone

    Med Keystone Compac’s hjørnesten kan du bygge 90-graders yderhjørner. Til indre hjørner bruges de eksisterende Keystone Compac byggeblokke. Fås i farverne grå og grafit.

    Specifikation
    • Farver: Grå, Grafit og Brun Grafit

      Adgang: afhængig af murens højde

      Bredde: 460 mm

      Højde: 200 mm

      Dybde: 230 mm

      90-graders yderhjørne

      Kan med fordel limes

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.compac-hornsten-corner
    • ProduktfamilieKeystone Compac Retaining Walls
    • ProduktgruppeKeystone Compac
    • TypeByggematerialer
    • Udgivelsesdato2023-02-14
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)200
    • Bredde (mm)460
    • Dybde (mm)230
    Relateret
    • Materiale primærtBeton
    • Nettovægt (kg)37
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriByggematerialer - Bricks & Blokke
    • IFC-klassifikationBlok
    • OmniClass-nummer23-13 21 11 11
    • OmniClass-betegnelseConcrete Blocks

    Tilgængelighed i region

    Europa
    Danmark
    Finland
    Norge
    Sverige