Wiki Enkeltblad
Wiki Enkeltblad
    Heras

    Wiki Enkeltblad

    Wiki foldeporten er en af Heras’ hurtige tofløjede foldeporte.

    Takket være sit design og sin konstruktion er den ideel til anlæg og indkørsler med begrænset plads, hvor installation af en skydeport simpelthen ikke er en mulighed. Det smarte design, kombineret med pålidelig og høj kvalitet i portautomatiseringen, sikrer hurtig åbning og lukning, hvilket gør Heras foldeporte til et godt valg – selv i områder med høj trafik og hyppig passage.

    Porten leveres fuldt samlet fra fabrikken. Den har en unik hængselløsning og tilpasset portautomatisering for sikker drift, selv under barske forhold som lave temperaturer, sne og is.

    Den automatiske speedgate er optimeret til en hurtig, jævn og sikker passage. Ved brug af selv-låsende elektromekaniske

    motorer i kombination med en mekanisk topfange forbliver porten sikkert låst, selv ved strømafbrydelse.

    Specifikation
    • • Kategori: Speedgates/foldeporte

      • Spænding: 230VAC, 10A, 1 faset,

      • Overfladebehandling: Galvaniseret (varmforzinket) eller galvaniseret (varmforzinket) og pulverlakeret (80 μm tyk; 80 Buchholz
      hårdhed)

      • Udfyldning:

      - Vertikal firkant 30 x 30 mm (drejet 45 grader). Center-til-center afstand: 142 mm

      - Vertikal firkant 30 x 30 mm (flad). Center-til-center afstand: 130 mm
      - Vertikal rund 30 mm. Center-til-center afstand: 130 mm
      - Stålmåttehegn Pallas 868.

      • Vedligeholdelse: Vedligeholdelse anbefales hver 6. måned eller 50.000 cyklusser

      • Materiale: Stål

      • Nominel højde: 2000 - 2300 - 2500 - 3000 mm

      • Nominel bredde: 2000 - 2500 - 3000 mm

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Folding-gate-Wiki-single
    • ProduktfamilieLandscaping
    • ProduktgruppeGates
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2026-02-12
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)3000
    • Bredde (mm)3000
    Relateret
    • Materiale primærtStål
    • Designet iHolland
    • Fremstillet iHolland
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriLandskabsplanlægning - Porte
    • IFC-klassifikationObjekt
    • Uniclass 2015-kodeSs_25_32_35_30
    • Uniclass 2015-beskrivelseFolding gate systems
    • CSI MasterFormat 2014-kode32 31 00
    • CSI MasterFormat 2014-titelFences and Gates
    • OmniClass-nummer23-11 25 15 19
    • OmniClass-betegnelseFolding Gates

    Tilgængelighed i region

    Europa