Toilet roll holder, 805-21-100
Toilet roll holder, 805-21-100
Toilet roll holder, 805-21-100
Toilet roll holder, 805-21-100
    HEWI

    Toilet roll holder, 805-21-100

    Range 805 Toilet roll holder - right-angled U-shaped holder - anti-theft protection through concealed screw fixing - 160 mm wide, 120 mm high, rail 20 mm in diameter - made of high-quality stainless steel, satin surface finish
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.805-21-100
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeToilet roll holders
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2017-09-28
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)120
    • Bredde (mm)160
    • Dybde (mm)25
    Relateret
    • Materiale primærtRustfrit stål
    • Materiale sekundærtPolyamid
    • Designet iTyskland
    • Fremstillet iTyskland
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriSanitet - Badeværelsestilbehør
    • IFC-klassifikationMøbelelement
    • ETIM-kodeEC010553
    • ETIM-navnToilet roll holder
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015-kodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beskrivelseSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014-kode12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014-titelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-19 31 17
    • OmniClass-betegnelseSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II-kodeE20
    • CSI UniFormat II-titelFURNISHINGS