Toilet roll holder, 900-21-000XA
Toilet roll holder, 900-21-000XA
Toilet roll holder, 900-21-000XA
    HEWI

    Toilet roll holder, 900-21-000XA

    System 900 Toilet roll holder - U-shaped holder, open on the right-hand side - hinged - made of high-quality stainless steel, satin finish - 135 mm wide, 88 mm high, ø 15 mm - for wall mounting, concealed fixing - including non-corrosive HEWI fixing material
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.900-21-000XA
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeToilet roll holders
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2020-06-15
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)89
    • Bredde (mm)135
    • Dybde (mm)23
    Relateret
    • Materiale primærtRustfrit stål
    • Designet iTyskland
    • Fremstillet iTyskland
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriSanitet - Badeværelsestilbehør
    • IFC-klassifikationMøbelelement
    • ETIM-kodeEC010553
    • ETIM-navnToilet roll holder
    • Uniclass 2015-kodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beskrivelseSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014-kode12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014-titelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-19 31 17
    • OmniClass-betegnelseSanitary Room Units