Spare roll holder, 900-21-006XA
Spare roll holder, 900-21-006XA
Spare roll holder, 900-21-006XA
    HEWI

    Spare roll holder, 900-21-006XA

    Spare roll holder System 900 - cylindrical spare roll holder for holding two toilet rolls - made of high-quality stainless steel, satin finished - 260 mm long, 51 mm deep, diameter 15 mm - for wall mounting, concealed fastening - including corrosion-free HEWI fastening material
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.900-21-006XA
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeToilet roll holders
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2020-09-29
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)260
    • Bredde (mm)15
    • Dybde (mm)51
    Relateret
    • Materiale primærtRustfrit stål
    • Materiale sekundærtRustfrit stål
    • Designet iTyskland
    • Fremstillet iTyskland
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriSanitet - Badeværelsestilbehør
    • IFC-klassifikationMøbelelement
    • ETIM-kodeEC010554
    • ETIM-navnSpare toilet roll holder
    • Uniclass 2015-kodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beskrivelseSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014-kode12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014-titelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-19 31 17
    • OmniClass-betegnelseSanitary Room Units