TectorCeram 324 S2 Superflex
TectorCeram 324 S2 Superflex
    Holcim

    TectorCeram 324 S2 Superflex

    TectorCeram 324 S2 SuperFlex es un adhesivo monocomponente, sin deslizamiento vertical y de tiempo abierto prolongado, formulado con cemento, cargas minerales, resinas y aditivos que le confieren una excelente deformabilidad y una elasticidad muy elevada. Está diseñado para la colocación de baldosas cerámicas que no manchan y resistentes a la humedad, así como de piedra natural, en revestimientos de suelos y paredes, tanto en interiores como en exteriores.

    Specifikation
    • Adhesivo cementoso - C2 TE S2 según UNE-EN-12004

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Tector_Ceram_324_S2_Superflex
    • ProduktfamilieAdhesive
    • ProduktgruppeMortar
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2020-06-26
    • Udgavenummer1
    Relateret
    • Materiale primærtMortar
    • Designet iSpanien
    • Fremstillet iSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriGulvbelægning - Tiles
    • Uniclass 2015-kodePr_20_31_02_12
    • Uniclass 2015-beskrivelseCementitious adhesives
    • OmniClass-nummer23-13 23 15
    • OmniClass-betegnelseAdhesives

    Tilgængelighed i region

    Europa