Glass door
Glass door
Glass door
Glass door
Glass door
Glass door
Glass door

    Glass door

    3.7 ud af 5 stjerner3.7(33 anmeldelser)
    The glassdoor brings a touch of light in combination with solid partition or is the perfect match to a fully-glazed partition.
    Specifikation
    • Std dimensions
      Thickness 8 to 10mm
      Height 2040mm
      Width 830mm

      Hanging method
      Hinges
      Easy system
      Cube system

      Option(s)
      Single - Double
      Swing - Sliding

      Fillings
      Tempered glass (8 or 10mm thick)

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.VERRE
    • ProduktfamiliePortes
    • ProduktgruppePorte verre
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2019-06-05
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)3000
    • Bredde (mm)1027
    • Dybde (mm)8
    Relateret
    • Materiale primærtGlas
    • Designet iFrankrig
    • Fremstillet iFrankrig
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriDøre - Glaseret
    • IFC-klassifikationDør
    • UNSPSC-navnGlass doors
    • UNSPSC-kode30171501
    • Uniclass 2015-kodeEF_25_30
    • Uniclass 2015-beskrivelseDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014-kode08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014-titelDoors and Frames
    • OmniClass-nummer23-17 11 23
    • OmniClass-betegnelseAll Glass Doors
    • CSI UniFormat II-kodeC1020
    • CSI UniFormat II-titelInterior Doors

    Tilgængelighed i region

    Asien Europa Nordamerika Afrika Sydamerika Oceanien