Vinkelhjørneskab A100561 Glat Hvid

Vinkelhjørneskab A100561 Glat Hvid

Front Glat Hvid - 1,6 cm plade og belagt med hvid silkemat melamin. - Kantet med farve afstemt kunststofkant. Nærmeste vejledende NCS-kode: S0500-N. - Godkendt for Danish Indoor Climate Label
Specifikation
  • Hjørneskab med 1 justerbar hylde. 100cm bredt skab med 40cm låge
Teknisk specifikation
  • Unik ref.19A100561
  • ProduktfamiliePlain White
  • ProduktgruppeCorner base
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2023-08-21
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)704
  • Bredde (mm)1000
  • Dybde (mm)565
Relateret
  • Materiale primærtMFC-plade
  • Materiale sekundærtMFC-plade
  • Designet iDanmark
  • Fremstillet iDanmark
  • Nettovægt (kg)36.3
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriKøkken - Køkkenskabe
  • IFC-klassifikationMøbelelement
  • CSI MasterFormat 2014-kode12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014-titelKitchen Casework
  • OmniClass-nummer23-21 19 00
  • OmniClass-betegnelseCasework
  • CSI UniFormat II-kodeE2010
  • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings