Vinkelhjørneskab A100541 Mono

Vinkelhjørneskab A100541 Mono

Front Mono Hvid - Flad front med let afrundet kant. - 1,6 cm træfiberplade (MDF). - Fronten er lakeret med slidstærk hvid mat lak. Nærmeste vejledende NCS kode: S0500-N. - Godkendt for Danish Indoor Climate Label
Specifikation
  • Hjørneskab med 1 justerbar hylde. 100cm bredt skab med 60cm låge
Teknisk specifikation
  • Unik ref.JPA100541
  • ProduktfamilieMono
  • ProduktgruppeCorner base cabinet
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2023-08-23
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)704
  • Bredde (mm)1200
  • Dybde (mm)565
Relateret
  • Materiale primærtMDF
  • Materiale sekundærtMFC-plade
  • Designet iDanmark
  • Fremstillet iDanmark
  • Nettovægt (kg)36.3
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriKøkken - Køkkenskabe
  • IFC-klassifikationMøbelelement
  • CSI MasterFormat 2014-kode12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014-titelKitchen Casework
  • OmniClass-nummer23-21 19 00
  • OmniClass-betegnelseCasework
  • CSI UniFormat II-kodeE2010
  • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings

Tilgængelighed i region

Europa