Opbevarings- og garderobeskabe J060402 Mono

Opbevarings- og garderobeskabe J060402 Mono

Front Mono Hvid - Flad front med let afrundet kant. - 1,6 cm træfiberplade (MDF). - Fronten er lakeret med slidstærk hvid mat lak. Nærmeste vejledende NCS kode: S0500-N. - Godkendt for Danish Indoor Climate Label
Specifikation
  • Indbygningsskab til ovn og mikroovn. Toplåge med Aventos HK-S beslag. Stålskuffe(r) med EasyLux og 100% udtræk.
Teknisk specifikation
  • Unik ref.JPJ060402
  • ProduktfamilieMono
  • ProduktgruppeHigh cabinet
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2023-08-23
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)2112
  • Bredde (mm)600
  • Dybde (mm)565
Relateret
  • Materiale primærtMDF
  • Materiale sekundærtMFC-plade
  • Designet iDanmark
  • Fremstillet iDanmark
  • Nettovægt (kg)57.58
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriKøkken - Køkkenskabe
  • IFC-klassifikationMøbelelement
  • CSI MasterFormat 2014-kode12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014-titelKitchen Casework
  • OmniClass-nummer23-21 19 00
  • OmniClass-betegnelseCasework
  • CSI UniFormat II-kodeE2010
  • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings