Jupiter LES
Jupiter LES

    Jupiter LES

    5.0 ud af 5 stjerner5.0(11 anmeldelser)
    JUPITER LES is a compact entry lane station that can grant access to the lane by scanning Proximity cards, RFID tags, plate numbers etc. Its full color graphic display manages all languages to give clear indications to the users; multiple options available up to 7'' TFT LCD display. The modularity of the design accomodates future developments and maintenance can be easily performed.
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Jupiter-LES
    • ProduktfamilieJUPITER
    • ProduktgruppeEntry stations
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2019-06-06
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)1300
    • Bredde (mm)280
    • Dybde (mm)450
    Relateret
    • Materiale primærtRustfrit stål
    • Materiale sekundærtRustfrit stål
    • Designet iItalien
    • Fremstillet iItalien
    • Nettovægt (kg)40
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriIngeniørvæsen og infrastruktur - Vejtilbehør
    • IFC-klassifikationElektrisk element
    • UNSPSC-navnParking meters
    • UNSPSC-kode46161505
    • Uniclass 2015-kodePr_40_70_22_63
    • Uniclass 2015-beskrivelseParking meters
    • OmniClass-nummer23-11 23 11
    • OmniClass-betegnelseParking Meters

    Tilgængelighed i region

    Europa Asien Nordamerika Afrika Oceanien Sydamerika