Jupiter LSS
Jupiter LSS

    Jupiter LSS

    JUPITER LSS is a compact lane section station that controls vehicles' entrances within a nested area. Its display is able to manage several languages providing the users with clear and readable indications; multiple options available up to 7'' TFT LCD display. The modularity of the design accomodates future developments and maintenance can be easily performed.
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Jupiter-LSS
    • ProduktfamilieJUPITER
    • ProduktgruppeSection station
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2019-06-06
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)1300
    • Bredde (mm)280
    • Dybde (mm)450
    Relateret
    • Materiale primærtRustfrit stål
    • Materiale sekundærtRustfrit stål
    • Designet iItalien
    • Fremstillet iItalien
    • Nettovægt (kg)40
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriIngeniørvæsen og infrastruktur - Vejtilbehør
    • IFC-klassifikationElektrisk element
    • UNSPSC-navnParking meters
    • UNSPSC-kode46161505
    • Uniclass 2015-kodePr_40_70_22_63
    • Uniclass 2015-beskrivelseParking meters
    • OmniClass-nummer23-11 23 11
    • OmniClass-betegnelseParking Meters

    Tilgængelighed i region

    Europa Asien Nordamerika Afrika Oceanien Sydamerika